Inneneck vereinfacht, Kanalhöhe 90 mm

Parent Art.Nr. cxmOID274567
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Inneneck zur direkten Montage am GS Geräteeinbaukanal.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GS-DI90210RW reinweiß; RAL 9010 6278540
1 Stück 57,45 € Preis / 1 Stück
Inneneck vereinfacht, Kanalhöhe 90 mm
Inneneck vereinfacht, Kanalhöhe 90 mm

Inneneck vereinfacht, Kanalhöhe 90 mm

Art.Nr. 6278540

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 0
Ausführung Unterteil
Form symmetrisch
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 210 mm
Höhe 90 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads