Inneneck, Kanalhöhe 70 mm

Parent Art.Nr. cxmOID274557
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Inneneck zur direkten Montage am GS Geräteeinbaukanal.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GS-SI70170RW reinweiß; RAL 9010 6277640
1 Stück 36,85 € Preis / 1 Stück
Inneneck, Kanalhöhe 70 mm
Inneneck, Kanalhöhe 70 mm

Inneneck, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6277640

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 0
Ausführung Unterteil
Form symmetrisch
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 170 mm
Höhe 70 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GS-SI70170RW / 6277640, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren