Flachwinkelhaube

Parent Art.Nr. cxmOID651007
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Flachwinkel als Haubenformteil zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-FH53165RW reinweiß; RAL 9010 6113460
1 Stück 21,00 € Preis / 1 Stück
Flachwinkelhaube
Flachwinkelhaube

Flachwinkelhaube

Art.Nr. 6113460

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Haubenformteil
für Kanalbreite 165 mm
für Kanalhöhe 53 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Schutzfolie nein
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 90 - 90 °
GK-FH53165LGR lichtgrau; RAL 7035 6113462
1 Stück 21,00 € Preis / 1 Stück
Flachwinkelhaube
Flachwinkelhaube

Flachwinkelhaube

Art.Nr. 6113462

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Haubenformteil
für Kanalbreite 165 mm
für Kanalhöhe 53 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Schutzfolie nein
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 90 - 90 °
GK-FH53165AL alu 6113464
1 Stück 41,90 € Preis / 1 Stück
Flachwinkelhaube
Flachwinkelhaube

Flachwinkelhaube

Art.Nr. 6113464

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Haubenformteil
für Kanalbreite 165 mm
für Kanalhöhe 53 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Schutzfolie nein
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 90 - 90 °
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GK-FH53165RW / 6113460, 0.09MB, pdf
Download
GK-FH53165LGR / 6113462, 0.10MB, pdf
Download
GK-FH53165AL / 6113464, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 45-2 Geräteeinbaukanäle, 3.22MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

GK-FH53165RW / 6113460, 0.02MB, pdf
Download
GK-FH53165LGR / 6113462, 0.02MB, pdf
Download
GK-FH53165AL / 6113464, 0.02MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen