Flachwinkelhaube, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6273920 | EAN 4012195847298

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Flachwinkel- Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur einfachen Erstellung einer steigenden oder fallenden 90° Richtungsänderung mit Geräteeinbaukanal der Serie Rapid 80 GK, GKH, GS und GA. Das Flachwinkel- Haubenformteil ist einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanaltypen.

Oberteil muss separat bestellt werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-FH70210RW reinweiß; RAL 9010 218 mm 73 mm 6273920
1 Stück 38,45 € Preis / 1 Stück
Flachwinkelhaube, Kanalhöhe 70 mm
Flachwinkelhaube, Kanalhöhe 70 mm

Flachwinkelhaube, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6273920

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
für Kanalbreite 210 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Breite 218 mm
Höhe 73 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GK-FH70210RW / 6273920, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

GK-FH70210RW / 6273920, 0.04MB, pdf
Download

Zertifikate