Flachwinkel steigend

Parent Art.Nr. cxmOID157245
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Flachwinkel steigend zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GEK-SAFS133110RW reinweiß; RAL 9010 133 mm 6282720
1 Stück 209,50 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel steigend
Flachwinkel steigend

Flachwinkel steigend

Art.Nr. 6282720

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
für Kanalbreite 133 mm
für Kanalhöhe 110 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Richtungsänderung vertikal steigend
Schutzfolie ja
Symmetrisch nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 133 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext
Downloads