Flachwinkel steigend, Kanalhöhe 90 mm

Parent Art.Nr. cxmOID274522
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Flachwinkel steigend zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GS-DFS90170RW reinweiß; RAL 9010 170 mm 90 mm 6278320
1 Stück 158,95 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel steigend, Kanalhöhe 90 mm
Flachwinkel steigend, Kanalhöhe 90 mm

Flachwinkel steigend, Kanalhöhe 90 mm

Art.Nr. 6278320

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 2
Ausführung Unterteil
für Kanalbreite 170 mm
für Kanalhöhe 90 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 45 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Richtungsänderung vertikal steigend
Schutzfolie ja
Symmetrisch nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 170 mm
Höhe 90 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext
Downloads