Flachwinkel steigend, Kanalhöhe 70 mm

Parent Art.Nr. cxmOID274454
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Flachwinkel steigend zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GS-AFS70210RW reinweiß; RAL 9010 210 mm 70 mm 6278020
1 Stück 68,55 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel steigend, Kanalhöhe 70 mm
Flachwinkel steigend, Kanalhöhe 70 mm

Flachwinkel steigend, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6278020

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
für Kanalbreite 210 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Richtungsänderung vertikal steigend
Schutzfolie ja
Symmetrisch nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 210 mm
Höhe 70 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GS-AFS70210RW / 6278020, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

GS-AFS70210RW / 6278020, 0.03MB, pdf
Download

Zertifikate