Flachwinkel

Parent Art.Nr. cxmOID273589
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Flachwinkel zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.

Oberteil muss separat bestellt werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-F70170RW reinweiß; RAL 9010 170 mm 70 mm 6274720
1 Stück 40,50 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel
Flachwinkel

Flachwinkel

Art.Nr. 6274720

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
für Kanalbreite 170 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 170 mm
Höhe 70 mm
GK-F70170CW cremeweiß; RAL 9001 170 mm 70 mm 6274721
1 Stück 40,50 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel
Flachwinkel

Flachwinkel

Art.Nr. 6274721

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
für Kanalbreite 170 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 170 mm
Höhe 70 mm
GK-F70170LGR lichtgrau; RAL 7035 170 mm 70 mm 6274722
1 Stück 40,50 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel
Flachwinkel

Flachwinkel

Art.Nr. 6274722

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
für Kanalbreite 170 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 170 mm
Höhe 70 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GK-F70170CW / 6274721, 0.10MB, pdf
Download
GK-F70170LGR / 6274722, 0.10MB, pdf
Download
GK-F70170RW / 6274720, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Geräteeinbaukanal Kunststoff-Systeme mit Zubehör Rapid 80 GK, 3.74MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Übersicht Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kunststoff, 0.65MB, pdf
Download
PVC_Materialdaten, 3.74MB, pdf
Download