Flachwinkel

Art.Nr. 6114240 | EAN 4012196450909

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Flachwinkel aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung der GKH Geräteeinbaukanäle.

Oberteil muss separat bestellt werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GKH-F70130RW reinweiß; RAL 9010 70 mm 6114240
1 Stück 49,15 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel
Flachwinkel

Flachwinkel

Art.Nr. 6114240

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 0
Ausführung Unterteil
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Höhe 70 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GKH-F70130RW / 6114240, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren