Flachwinkel, Kanalhöhe 90 mm

Parent Art.Nr. cxmOID274451
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Flachwinkel steigend zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GS-SFS90130RW reinweiß; RAL 9010 130 mm 90 mm 6277320
1 Stück 85,40 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel, Kanalhöhe 90 mm
Flachwinkel, Kanalhöhe 90 mm

Flachwinkel, Kanalhöhe 90 mm

Art.Nr. 6277320

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 90 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Richtungsänderung vertikal steigend
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 130 mm
Höhe 90 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GS-SFS90130RW / 6277320, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren