Flachwinkel fallend, Kanalhöhe 70 mm

Parent Art.Nr. cxmOID338652
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Flachwinkel fallend zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-AFF70170RW reinweiß; RAL 9010 170 mm 70 mm 6279430
1 Stück 118,05 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel fallend, Kanalhöhe 70 mm
Flachwinkel fallend, Kanalhöhe 70 mm

Flachwinkel fallend, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6279430

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberfläche -
Oberteilbreite 80 mm
Richtungsänderung vertikal steigend
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 170 mm
Höhe 70 mm
GA-AFF70170EL - 170 mm 70 mm 6279433
1 Stück 118,05 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel fallend, Kanalhöhe 70 mm
Flachwinkel fallend, Kanalhöhe 70 mm

Flachwinkel fallend, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6279433

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberfläche eloxiert
Oberteilbreite 80 mm
Richtungsänderung vertikal steigend
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 170 mm
Höhe 70 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads