Endstück Swing rechts

Art.Nr. 6115925 | EAN 4012195914396

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Endstück für Design-Geräteeinbaukanäle der Serie GAD. Design-Ausführung "Swing". Das Endstück kann nur für den Abschluss auf der rechten Seite verwendet werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GAD ER Swing EL 6115925
1 Stück 27,20 € Preis / 1 Stück
Endstück Swing rechts
Endstück Swing rechts

Endstück Swing rechts

Art.Nr. 6115925

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung asymmetrisch
Befestigungsart aufrastbar
Geeignet für rechst
Halogenfrei ja
Oberfläche eloxiert
Schnittkaschierung nein
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 140 mm
Höhe 114 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GAD ER Swing EL / 6115925, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren