Endstück

Art.Nr. 6114380 | EAN 4012196451364

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Endstück aus halogenfreiem PC/ABS zum Verschließen der GKH Geräteeinbaukanäle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GKH-E70170RW reinweiß; RAL 9010 6114380
1 Stück 13,00 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6114380

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Befestigungsart aufrastbar
für Kanalbreite 170 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Geeignet für links/rechts
Halogenfrei ja
Schnittkaschierung ja
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Breite 175 mm
Höhe 73 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GKH-E70170RW / 6114380, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren