Endstück

Art.Nr. 6114280 | EAN 4012196451166

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Endstück aus halogenfreiem PC/ABS zum Verschließen der GKH Geräteeinbaukanäle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GKH-E70130RW reinweiß; RAL 9010 6114280
1 Stück 11,70 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 6114280

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Befestigungsart aufrastbar
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Geeignet für links/rechts
Halogenfrei ja
Schnittkaschierung ja
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Breite 135 mm
Höhe 73 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GKH-E70130RW / 6114280, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren