Endstück, Kanalhöhe 90 mm

Parent Art.Nr. cxmOID279307
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Endstück für GS Geräteeinbaukanal.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GS-E90110RW reinweiß; RAL 9010 6277170
1 Stück 25,50 € Preis / 1 Stück
Endstück, Kanalhöhe 90 mm
Endstück, Kanalhöhe 90 mm

Endstück, Kanalhöhe 90 mm

Art.Nr. 6277170

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Befestigungsart aufrastbar
Geeignet für links/rechts
Halogenfrei ja
Schnittkaschierung ja
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 115 mm
Höhe 92 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GS-E90110RW / 6277170, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

GS-E90110RW / 6277170, 0.03MB, pdf
Download

Zertifikate