Endstück, Kanalhöhe 90 mm

Parent Art.Nr. cxmOID279309
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Endstück für GS Geräteeinbaukanal.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GS-E90130RW reinweiß; RAL 9010 6277370
1 Stück 26,70 € Preis / 1 Stück
Endstück, Kanalhöhe 90 mm
Endstück, Kanalhöhe 90 mm

Endstück, Kanalhöhe 90 mm

Art.Nr. 6277370

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Befestigungsart aufrastbar
Geeignet für links/rechts
Halogenfrei ja
Schnittkaschierung ja
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 135 mm
Höhe 92 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GS-E90130RW / 6277370, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

GS-E90130RW / 6277370, 0.03MB, pdf
Download

Zertifikate