Endstück, Kanalhöhe 70 mm

Parent Art.Nr. cxmOID279310
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Endstück für GS Geräteeinbaukanal.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GS-E70170RW reinweiß; RAL 9010 6277670
1 Stück 23,70 € Preis / 1 Stück
Endstück, Kanalhöhe 70 mm
Endstück, Kanalhöhe 70 mm

Endstück, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6277670

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Befestigungsart aufrastbar
Geeignet für links/rechts
Halogenfrei ja
Schnittkaschierung ja
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 175 mm
Höhe 72 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GS-E70170RW / 6277670, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren