Endstück Aluminium, Kanalhöhe 70 mm

Parent Art.Nr. cxmOID325734
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Endstück zum sauberen Abschluss der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-ET70170RW reinweiß; RAL 9010 6279470
1 Stück 47,65 € Preis / 1 Stück
Endstück Aluminium, Kanalhöhe 70 mm
Endstück Aluminium, Kanalhöhe 70 mm

Endstück Aluminium, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6279470

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Befestigungsart aufrastbar
Geeignet für links/rechts
Halogenfrei ja
Oberfläche -
Schnittkaschierung nein
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 37 mm
Breite 170 mm
Höhe 70 mm
Maß a 70 mm
Maß h 110 mm
GA-E70170EL - 6279473
1 Stück 47,65 € Preis / 1 Stück
Endstück Aluminium, Kanalhöhe 70 mm
Endstück Aluminium, Kanalhöhe 70 mm

Endstück Aluminium, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6279473

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung symmetrisch
Befestigungsart aufrastbar
Geeignet für links/rechts
Halogenfrei ja
Oberfläche eloxiert
Schnittkaschierung nein
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 37 mm
Breite 170 mm
Höhe 70 mm
Maß a 70 mm
Maß h 110 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt