Außeneckhaube

Parent Art.Nr. cxmOID650986
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Außeneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 80° - 110° verstellbar.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-AH53100AL alu 6113054
1 Stück 19,20 € Preis / 1 Stück
Außeneckhaube
Außeneckhaube

Außeneckhaube

Art.Nr. 6113054

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Haubenformteil
für Kanalbreite 100 mm
für Kanalhöhe 53 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie nein
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 80 - 110 °
GK-AH53100RW reinweiß; RAL 9010 6113050
1 Stück 12,70 € Preis / 1 Stück
Außeneckhaube
Außeneckhaube

Außeneckhaube

Art.Nr. 6113050

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Haubenformteil
für Kanalbreite 100 mm
für Kanalhöhe 53 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie nein
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 80 - 110 °
GK-AH53100LGR lichtgrau; RAL 7035 6113052
1 Stück 12,70 € Preis / 1 Stück
Außeneckhaube
Außeneckhaube

Außeneckhaube

Art.Nr. 6113052

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Haubenformteil
für Kanalbreite 100 mm
für Kanalhöhe 53 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie nein
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 80 - 110 °
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GK-AH53100AL / 6113054, 0.16MB, pdf
Download
GK-AH53100RW / 6113050, 0.15MB, pdf
Download
GK-AH53100LGR / 6113052, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 45-2 Geräteeinbaukanäle, 3.22MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

GK-AH53100AL / 6113054, 0.02MB, pdf
Download
GK-AH53100RW / 6113050, 0.02MB, pdf
Download
GK-AH53100LGR / 6113052, 0.02MB, pdf
Download