Außeneckhaube, variabel

Parent Art.Nr. cxmOID346613
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Außeneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 80° - 100° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.

Oberteil muss separat bestellt werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-AH70110RW reinweiß; RAL 9010 6274210
1 Stück 21,75 € Preis / 1 Stück
Außeneckhaube, variabel
Außeneckhaube, variabel

Außeneckhaube, variabel

Art.Nr. 6274210

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
für Kanalbreite 110 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie nein
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 80 - 100 °

Abmessungen

Länge 130,5 mm
Breite 119 mm
Höhe 73 mm
GK-AH70110CW cremeweiß; RAL 9001 6274211
1 Stück 21,75 € Preis / 1 Stück
Außeneckhaube, variabel
Außeneckhaube, variabel

Außeneckhaube, variabel

Art.Nr. 6274211

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
für Kanalbreite 110 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie nein
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 80 - 100 °

Abmessungen

Länge 130,5 mm
Breite 119 mm
Höhe 73 mm
GK-AH70110LGR lichtgrau; RAL 7035 6274212
1 Stück 21,75 € Preis / 1 Stück
Außeneckhaube, variabel
Außeneckhaube, variabel

Außeneckhaube, variabel

Art.Nr. 6274212

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
für Kanalbreite 110 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie nein
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 80 - 100 °

Abmessungen

Länge 130,5 mm
Breite 119 mm
Höhe 73 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GK-AH70110RW / 6274210, 0.13MB, pdf
Download
GK-AH70110CW / 6274211, 0.14MB, pdf
Download
GK-AH70110LGR / 6274212, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

GK-AH70110CW / 6274211, 0.04MB, pdf
Download
GK-AH70110RW / 6274210, 0.04MB, pdf
Download
GK-AH70110LGR / 6274212, 0.04MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Übersicht Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kunststoff, 0.64MB, pdf
Download
PVC_Materialdaten, 1.53MB, pdf
Download