Außeneckhaube, variabel

Parent Art.Nr. cxmOID346614
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Außeneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 80° - 100° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.

Oberteil muss separat bestellt werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-AH70130RW reinweiß; RAL 9010 6274410
1 Stück 24,60 € Preis / 1 Stück
Außeneckhaube, variabel
Außeneckhaube, variabel

Außeneckhaube, variabel

Art.Nr. 6274410

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Haubenformteil
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie nein
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 80 - 100 °

Abmessungen

Länge 130,5 mm
Breite 139 mm
Höhe 73 mm
GK-AH70130CW cremeweiß; RAL 9001 6274411
1 Stück 24,60 € Preis / 1 Stück
Außeneckhaube, variabel
Außeneckhaube, variabel

Außeneckhaube, variabel

Art.Nr. 6274411

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Haubenformteil
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie nein
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 80 - 100 °

Abmessungen

Länge 130,5 mm
Breite 139 mm
Höhe 73 mm
GK-AH70130LGR lichtgrau; RAL 7035 6274412
1 Stück 24,60 € Preis / 1 Stück
Außeneckhaube, variabel
Außeneckhaube, variabel

Außeneckhaube, variabel

Art.Nr. 6274412

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Haubenformteil
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie nein
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 80 - 100 °

Abmessungen

Länge 130,5 mm
Breite 139 mm
Höhe 73 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GK-AH70130RW / 6274410, 0.14MB, pdf
Download
GK-AH70130CW / 6274411, 0.15MB, pdf
Download
GK-AH70130LGR / 6274412, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

GK-AH70130RW / 6274410, 0.04MB, pdf
Download
GK-AH70130CW / 6274411, 0.04MB, pdf
Download
GK-AH70130LGR / 6274412, 0.04MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Übersicht Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kunststoff, 0.64MB, pdf
Download
PVC_Materialdaten, 1.53MB, pdf
Download