Außeneckhaube, variabel

Parent Art.Nr. cxmOID346615
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Außeneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 80° - 100° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.

Oberteil muss separat bestellt werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-AH70170RW reinweiß; RAL 9010 6274610
1 Stück 32,45 € Preis / 1 Stück
Außeneckhaube, variabel
Außeneckhaube, variabel

Außeneckhaube, variabel

Art.Nr. 6274610

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Haubenformteil
für Kanalbreite 170 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie nein
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 80 - 100 °

Abmessungen

Länge 130,5 mm
Breite 179 mm
Höhe 73 mm
GK-AH70170CW cremeweiß; RAL 9001 6274611
1 Stück 32,45 € Preis / 1 Stück
Außeneckhaube, variabel
Außeneckhaube, variabel

Außeneckhaube, variabel

Art.Nr. 6274611

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Haubenformteil
für Kanalbreite 170 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie nein
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 80 - 100 °

Abmessungen

Länge 130,5 mm
Breite 179 mm
Höhe 73 mm
GK-AH70170LGR lichtgrau; RAL 7035 6274612
1 Stück 32,45 € Preis / 1 Stück
Außeneckhaube, variabel
Außeneckhaube, variabel

Außeneckhaube, variabel

Art.Nr. 6274612

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Haubenformteil
für Kanalbreite 170 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie nein
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 80 - 100 °

Abmessungen

Länge 130,5 mm
Breite 179 mm
Höhe 73 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GK-AH70170RW / 6274610, 0.14MB, pdf
Download
GK-AH70170CW / 6274611, 0.14MB, pdf
Download
GK-AH70170LGR / 6274612, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

GK-AH70170RW / 6274610, 0.04MB, pdf
Download
GK-AH70170CW / 6274611, 0.04MB, pdf
Download
GK-AH70170LGR / 6274612, 0.04MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Übersicht Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kunststoff, 0.64MB, pdf
Download
PVC_Materialdaten, 1.53MB, pdf
Download