Außeneckhaube

Parent Art.Nr. cxmOID650990
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Außeneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 80° - 110° verstellbar.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-AH53165AL alu 6113424
1 Stück 34,35 € Preis / 1 Stück
Außeneckhaube
Außeneckhaube

Außeneckhaube

Art.Nr. 6113424

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
für Kanalbreite 165 mm
für Kanalhöhe 53 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie nein
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 80 - 110 °
GK-AH53165RW reinweiß; RAL 9010 6113420
1 Stück 20,55 € Preis / 1 Stück
Außeneckhaube
Außeneckhaube

Außeneckhaube

Art.Nr. 6113420

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
für Kanalbreite 165 mm
für Kanalhöhe 53 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie nein
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 80 - 110 °
GK-AH53165LGR lichtgrau; RAL 7035 6113422
1 Stück 20,55 € Preis / 1 Stück
Außeneckhaube
Außeneckhaube

Außeneckhaube

Art.Nr. 6113422

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
für Kanalbreite 165 mm
für Kanalhöhe 53 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie nein
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 80 - 110 °
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GK-AH53165AL / 6113424, 0.16MB, pdf
Download
GK-AH53165RW / 6113420, 0.16MB, pdf
Download
GK-AH53165LGR / 6113422, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 45-2 Geräteeinbaukanäle, 3.22MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

GK-AH53165AL / 6113424, 0.02MB, pdf
Download
GK-AH53165RW / 6113420, 0.02MB, pdf
Download
GK-AH53165LGR / 6113422, 0.02MB, pdf
Download