Außeneckhaube

Parent Art.Nr. cxmOID59422
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Ausseneck zur Richtungsänderung der SKL Kanäle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKL-A50DRW reinweiß; RAL 9010 6199133
2 Stück 4,05 € Preis / 1 Stück
Außeneckhaube
Außeneckhaube

Außeneckhaube

Art.Nr. 6199133

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Kanaltiefe 20 mm
Mit Teppichleiste nein
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 42 mm
Höhe 50 mm
SKL-A50DBU buche 6199139
2 Stück 6,45 € Preis / 1 Stück
Außeneckhaube
Außeneckhaube

Außeneckhaube

Art.Nr. 6199139

Datenblatt, 0.07MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Dekor Buche
Dichtlippe Oberteil ohne
Kanaltiefe 20 mm
Mit Teppichleiste nein
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 42 mm
Höhe 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

SKL-A50DRW / 6199133, 0.08MB, pdf
Download
SKL-A50DBU / 6199139, 0.07MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren