Außeneck

Parent Art.Nr. cxmOID650985
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Außeneck 90° fest zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-AS53100RW reinweiß; RAL 9010 6113040
1 Stück 34,55 € Preis / 1 Stück
Außeneck
Außeneck

Außeneck

Art.Nr. 6113040

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil und Oberteil
für Kanalbreite 100 mm
für Kanalhöhe 53 mm
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 45 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 90 - 90 °
GK-AS53100LGR lichtgrau; RAL 7035 6113042
1 Stück 34,55 € Preis / 1 Stück
Außeneck
Außeneck

Außeneck

Art.Nr. 6113042

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil und Oberteil
für Kanalbreite 100 mm
für Kanalhöhe 53 mm
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 45 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 90 - 90 °
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GK-AS53100RW / 6113040, 0.09MB, pdf
Download
GK-AS53100LGR / 6113042, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 45-2 Geräteeinbaukanäle, 3.22MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

GK-AS53100RW / 6113040, 0.02MB, pdf
Download
GK-AS53100LGR / 6113042, 0.02MB, pdf
Download