Außeneck

Art.Nr. 6114220 | EAN 4012196450848

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Außeneck aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung der GKH Geräteeinbaukanäle.

Oberteil muss separat bestellt werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GKH-A70130RW reinweiß; RAL 9010 6114220
1 Stück 42,15 € Preis / 1 Stück
Außeneck
Außeneck

Außeneck

Art.Nr. 6114220

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 0
Ausführung Unterteil
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 270 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GKH-A70130RW / 6114220, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren