Außeneck, Kanalhöhe 90 mm

Parent Art.Nr. cxmOID274325
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Außeneck zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GS-SA90110RW reinweiß; RAL 9010 6277110
1 Stück 72,75 € Preis / 1 Stück
Außeneck, Kanalhöhe 90 mm
Außeneck, Kanalhöhe 90 mm

Außeneck, Kanalhöhe 90 mm

Art.Nr. 6277110

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 110 mm
Höhe 90 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GS-SA90110RW / 6277110, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

GS-SA90110RW / 6277110, 0.03MB, pdf
Download

Zertifikate