Außeneck, Kanalhöhe 90 mm

Parent Art.Nr. cxmOID395496
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Außeneck zur direkten Wandmontage geeignet.

Hinweis:
Bei eloxierten Installationskanälen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf Material- und Verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Alternativ empfehlen wir Pulverbeschichtung im Farbton RAL 9006 (Weißaluminium).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-SA90130EL - 6276913
1 Stück 107,80 € Preis / 1 Stück
Außeneck, Kanalhöhe 90 mm
Außeneck, Kanalhöhe 90 mm

Außeneck, Kanalhöhe 90 mm

Art.Nr. 6276913

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberfläche eloxiert
Oberteilbreite 80 mm
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 130 mm
Höhe 90 mm
GA-SA90130RW reinweiß; RAL 9010 6276910
1 Stück 107,80 € Preis / 1 Stück
Außeneck, Kanalhöhe 90 mm
Außeneck, Kanalhöhe 90 mm

Außeneck, Kanalhöhe 90 mm

Art.Nr. 6276910

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberfläche -
Oberteilbreite 80 mm
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 130 mm
Höhe 90 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt