Außeneck, Kanalhöhe 90 mm

Parent Art.Nr. cxmOID274397
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Außeneck zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GS-AA90170RW reinweiß; RAL 9010 6277910
1 Stück 76,10 € Preis / 1 Stück
Außeneck, Kanalhöhe 90 mm
Außeneck, Kanalhöhe 90 mm

Außeneck, Kanalhöhe 90 mm

Art.Nr. 6277910

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Schutzfolie ja
Symmetrisch nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 170 mm
Höhe 90 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads