Außeneck, Kanalhöhe 70 mm

Parent Art.Nr. cxmOID274326
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Außeneck zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GS-SA70130RW reinweiß; RAL 9010 6277210
1 Stück 60,10 € Preis / 1 Stück
Außeneck, Kanalhöhe 70 mm
Außeneck, Kanalhöhe 70 mm

Außeneck, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6277210

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 130 mm
Höhe 70 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GS-SA70130RW / 6277210, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren