Außeneck, Kanalhöhe 70 mm

Parent Art.Nr. cxmOID325538
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Außeneck zur direkten Wandmontage geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-SA70130RW reinweiß; RAL 9010 6279310
1 Stück 98,90 € Preis / 1 Stück
Außeneck, Kanalhöhe 70 mm
Außeneck, Kanalhöhe 70 mm

Außeneck, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6279310

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberfläche -
Oberteilbreite 80 mm
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 130 mm
Höhe 70 mm
GA-SA70130EL - 6279313
1 Stück 98,90 € Preis / 1 Stück
Außeneck, Kanalhöhe 70 mm
Außeneck, Kanalhöhe 70 mm

Außeneck, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6279313

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberfläche eloxiert
Oberteilbreite 80 mm
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 130 mm
Höhe 70 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads