Trennwand

Art.Nr. 6249876 | EAN 4012196644896

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Trennwand zur Unterteilung der LKM Leitungsführungskanäle Kanalhöhe 60 mm bei unterschiedlichen Spannungsebenen.

Durch die Schlaufenlochung im Boden wird der Potentialausgleich auf die Trennwand übertragen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM TWS55 2000 mm 6249876
2 m 6,15 € Preis / 1 m
Trennwand
Trennwand

Trennwand

Art.Nr. 6249876

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Einzel
Befestigungsart steckbar
Halogenfrei nein
Oberfläche bandverzinkt
selbstverlöschend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Höhe 55 mm
Maß a 55 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKM TWS55 / 6249876
Download
Downloads

Datenblatt

LKM TWS55 / 6249876, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 3.74MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 3.74MB, pdf
Download