Trennwand halogenfrei für Kanalhöhe 40 mm

Art.Nr. 6175500 | EAN 4012195812517

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Trennwand zur Unterteilung der WDKH-Kanäle der Kanalhöhe 40 mm zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.

Die Trennwände werden auf die Bodenpilze aufgesteckt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDKH-TW40LGR lichtgrau; RAL 7035 2000 mm 6175500
2 m 3,75 € Preis / 1 m
Trennwand halogenfrei für Kanalhöhe 40 mm
Trennwand halogenfrei für Kanalhöhe 40 mm

Trennwand halogenfrei für Kanalhöhe 40 mm

Art.Nr. 6175500

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Einzel
Befestigungsart aufrastbar
Halogenfrei ja
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 12,6 mm
Höhe 28,5 mm
Maß a 2000 mm
Ausschreibungstext
Downloads