Trennwand für Kanalhöhe 80 mm

Art.Nr. 6026982 | EAN 4012196030675

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Trennwand zur Unterteilung der WDK- Kanäle der Kanalhöhe 80 mm zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.

Die Trennwände werden auf die Bodenpilze aufgesteckt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2371 80 lichtgrau; RAL 7035 2000 mm 6026982
2 m 4,10 € Preis / 1 m
Trennwand für Kanalhöhe 80 mm
Trennwand für Kanalhöhe 80 mm

Trennwand für Kanalhöhe 80 mm

Art.Nr. 6026982

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Kanaltiefe 80 mm
Ausführung Einzel
Befestigungsart steckbar
Halogenfrei nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 12,6 mm
Höhe 67 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

2371 80 / 6026982, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren