Trennwand für Kanalhöhe 60 mm

Art.Nr. 6023118 | EAN 4012196024377

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Trennwand zur Unterteilung der WDK- Kanäle der Kanalhöhe 60 mm zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.

Die Trennwände werden auf die Bodenpilze aufgesteckt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2371 60 lichtgrau; RAL 7035 2000 mm 6023118
2 m 3,10 € Preis / 1 m
Trennwand für Kanalhöhe 60 mm
Trennwand für Kanalhöhe 60 mm

Trennwand für Kanalhöhe 60 mm

Art.Nr. 6023118

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Kanaltiefe 60 mm
Ausführung Einzel
Befestigungsart steckbar
Halogenfrei nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 12,6 mm
Höhe 48,5 mm
Ausschreibungstext
Downloads