Trennwand für Kanalhöhe 100 mm

Art.Nr. 6026990 | EAN 4012196030736

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Trennwand zur Unterteilung der WDK- Kanäle der Kanalhöhe 100 mm zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.

Die Trennwände werden auf die Bodenpilze aufgesteckt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2371 100 lichtgrau; RAL 7035 2000 mm 6026990
2 m 4,80 € Preis / 1 m
Trennwand für Kanalhöhe 100 mm
Trennwand für Kanalhöhe 100 mm

Trennwand für Kanalhöhe 100 mm

Art.Nr. 6026990

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Kanaltiefe 100 mm
Ausführung Einzel
Befestigungsart steckbar
Halogenfrei nein
selbstverlöschend ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 12,6 mm
Höhe 87,4 mm
Ausschreibungstext
Downloads