Stoßstellenverbinder

Art.Nr. 6247458 | EAN 4012196315253

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Stoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile.
Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen wird hiermit sichergestellt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM SV40 76 mm 29,6 mm 6247458
10 Stück 1,90 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenverbinder
Stoßstellenverbinder

Stoßstellenverbinder

Art.Nr. 6247458

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung innenseitig
Halogenfrei nein
Mit Potenzialausgleich ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4310

Abmessungen

Breite 29,6 mm
Maß H 40 mm
Maß a 76 mm
Maß b 29,6 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKM SV40 / 6247458
Download
Downloads

Datenblatt

LKM SV40 / 6247458, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download