WDKH Oberteilklammer halogenfrei 150

Art.Nr. 6176131 | EAN 4012195817918

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Oberteilklammer zur besseren und einfachen Verlegung der Leitungen im WDK-Kanal.

Die Oberteilklammer wird auf der einen Seite eingerastet und nach vorne gestellt. Auf diese Weise ergibt sich eine Öffnung von 30°, dadurch ist die Verlegung der Leitungen sehr einfach.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OTK H150 150 mm 6176131
10 Stück 91,05 € Preis / 100 Stück
WDKH Oberteilklammer halogenfrei 150
WDKH Oberteilklammer halogenfrei 150

WDKH Oberteilklammer halogenfrei 150

Art.Nr. 6176131

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Einzel
Befestigungsart einrastbar
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Mit Potenzialausgleich nein
Oberteilbreite 150 mm
selbstverlöschend ja

Abmessungen

Länge 36 mm
Breite 136,2 mm
Maß a 150 mm
Ausschreibungstext
Downloads