WDKH Oberteilklammer halogenfrei 110

Art.Nr. 6176128 | EAN 4012195817901

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Oberteilklammer zur besseren und einfachen Verlegung der Leitungen im WDK-Kanal.

Die Oberteilklammer wird auf der einen Seite eingerastet und nach vorne gestellt. Auf diese Weise ergibt sich eine Öffnung von 30°, dadurch ist die Verlegung der Leitungen sehr einfach.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OTK H110 110 mm 6176128
10 Stück 65,70 € Preis / 100 Stück
WDKH Oberteilklammer halogenfrei 110
WDKH Oberteilklammer halogenfrei 110

WDKH Oberteilklammer halogenfrei 110

Art.Nr. 6176128

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Einzel
Befestigungsart einrastbar
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Mit Potenzialausgleich nein
Oberteilbreite 110 mm
selbstverlöschend ja

Abmessungen

Länge 28,8 mm
Breite 95,7 mm
Maß a 110 mm
Ausschreibungstext
Downloads