WDK Oberteil für 2-fach Gerätedose, Kanalhöhe 170 mm

Art.Nr. 6194133 | EAN 4012196628452

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Oberteilabschnitt 2-fach für den Geräteeinbau in WDK-Kanälen in Verbindung mit der Geräteeinbaudose Typ 2390.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
D2-2 170RW reinweiß; RAL 9010 300 mm 6194133
1 Stück 6,55 € Preis / 1 Stück
WDK Oberteil für 2-fach Gerätedose, Kanalhöhe 170 mm
WDK Oberteil für 2-fach Gerätedose, Kanalhöhe 170 mm

WDK Oberteil für 2-fach Gerätedose, Kanalhöhe 170 mm

Art.Nr. 6194133

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 300 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

D2-2 170RW / 6194133, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

D2-2 170RW / 6194133, 0.07MB, pdf
Download

Anleitungen & Hilfen

PVC_Materialdaten, 1.53MB, pdf
Download