WDK Oberteil für 1-fach-Gerätedose, Kanalhöhe 170 mm

Parent Art.Nr. cxmOID15303
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Oberteilabschnitt 1-fach für den Geräteeinbau in WDK-Kanälen in Verbindung mit der Geräteeinbaudose Typ 2390.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
D2-1 170RW reinweiß; RAL 9010 300 mm 6194060
1 Stück 6,10 € Preis / 1 Stück
WDK Oberteil für 1-fach Gerätedose, Kanalhöhe 170 mm
WDK Oberteil für 1-fach Gerätedose, Kanalhöhe 170 mm

WDK Oberteil für 1-fach Gerätedose, Kanalhöhe 170 mm

Art.Nr. 6194060

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 300 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

D2-1 170RW / 6194060, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

D2-1 170RW / 6194060, 0.07MB, pdf
Download

Anleitungen & Hilfen

PVC_Materialdaten, 1.53MB, pdf
Download