Außeneckoberteil, glatt

Art.Nr. 6114230 | EAN 4012196450893

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Außeneckoberteil aus PC/ABS, glatte Oberfläche.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GKH-OTGARW reinweiß; RAL 9010 76,5 mm 6114230
1 Stück 19,60 € Preis / 1 Stück
Außeneckoberteil, glatt
Außeneckoberteil, glatt

Außeneckoberteil, glatt

Art.Nr. 6114230

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Halogenfrei ja
Montageart der Oberteile innenliegend
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 76,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GKH-OTGARW / 6114230, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren