Leitungshalter LKM Kanalbreite 60

Parent Art.Nr. cxmOID16571
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Leitungshalter zum Fixieren der Leitungen bei senkrechter Verlegung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM Z60 46 mm 30 mm 6249906
10 Stück 5,60 € Preis / 1 Stück
Leitungshalter LKM Kanalbreite 60
Leitungshalter LKM Kanalbreite 60

Leitungshalter LKM Kanalbreite 60

Art.Nr. 6249906

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart schraubbar
für Kanal-Abmessung 60 x 60
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Mit Potenzialausgleich nein

Abmessungen

Breite 46 mm
Höhe 30 mm
Maß a 46 mm
Maß b 30 mm
LKM Z100 96 mm 30 mm 6249922
10 Stück 6,65 € Preis / 1 Stück
Leitungshalter LKM Kanalbreite 100
Leitungshalter LKM Kanalbreite 100

Leitungshalter LKM Kanalbreite 100

Art.Nr. 6249922

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart schraubbar
für Kanal-Abmessung 60 x 100 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Mit Potenzialausgleich nein

Abmessungen

Breite 96 mm
Höhe 30 mm
Maß a 96 mm
Maß b 30 mm
LKM Z150 146 mm 30 mm 6249965
10 Stück 7,70 € Preis / 1 Stück
Leitungshalter LKM Kanalbreite 150
Leitungshalter LKM Kanalbreite 150

Leitungshalter LKM Kanalbreite 150

Art.Nr. 6249965

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart schraubbar
für Kanal-Abmessung 60 x 150 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Mit Potenzialausgleich nein

Abmessungen

Breite 146 mm
Höhe 30 mm
Maß a 146 mm
Maß b 30 mm
LKM Z200 166 mm 30 mm 6249981
10 Stück 8,35 € Preis / 1 Stück
Leitungshalter LKM Kanalbreite 200
Leitungshalter LKM Kanalbreite 200

Leitungshalter LKM Kanalbreite 200

Art.Nr. 6249981

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart schraubbar
für Kanal-Abmessung 60 x 200 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Mit Potenzialausgleich nein

Abmessungen

Breite 166 mm
Höhe 30 mm
Maß a 166 mm
Maß b 30 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKM Z60 / 6249906
Download
LKM Z100 / 6249922
Download
LKM Z150 / 6249965
Download
LKM Z200 / 6249981
Download
Downloads

Datenblatt

LKM Z100 / 6249922, 0.09MB, pdf
Download
LKM Z60 / 6249906, 0.09MB, pdf
Download
LKM Z200 / 6249981, 0.09MB, pdf
Download
LKM Z150 / 6249965, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download