Kanalklammer LKM Kanalbreite 150 und 200

Art.Nr. 6249888 | EAN 4012196119295

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Die Kanalklammer hält die eingelegten Kabel und Leitungen im Kanal und erleichtert somit die Installation an Wand und Decke. Die Kanalklammern werden auf die Schlaufenlochung aufgesteckt und an der Seitenwand eingerastet. Passend für Kanalbreite 150 mm und 200 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
a
Maß
b
Maß
c
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM K140 25 mm 140 mm 48,5 mm 6249888
20 Stück 150,70 € Preis / 100 Stück
Kanalklammer LKM Kanalbreite 150 und 200
Kanalklammer LKM Kanalbreite 150 und 200

Kanalklammer LKM Kanalbreite 150 und 200

Art.Nr. 6249888

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart einrastbar
für Kanal-Abmessung 60 x 150 - 60 x 200
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Mit Potenzialausgleich nein

Abmessungen

Maß a 25 mm
Maß b 140 mm
Maß c 48,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKM K140 / 6249888
Download
Downloads

Datenblatt

LKM K140 / 6249888, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download