Kantenschutzring

Art.Nr. 6249850 | EAN 4012196019076

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kantenschutzring für die offenen Enden von LKM Leitungsführungskanälen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KSR60060 grau 67,7 mm 64 mm 6249850
5 Stück 3,35 € Preis / 1 Stück
Kantenschutzring
Kantenschutzring

Kantenschutzring

Art.Nr. 6249850

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Bauform Spritzgussteil
für Kanal-Abmessung 60 x 60
Geeignet für Leitungsführungskanal
Halogenfrei nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Breite 67,7 mm
Höhe 64 mm
Maß a 67,7 mm
Maß b 64 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KSR60060 / 6249850
Download
Downloads

Datenblatt

KSR60060 / 6249850, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download