Kantenschutzring

Art.Nr. 6249848 | EAN 4012196018956

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kantenschutzring für die offenen Enden von LKM Leitungsführungskanälen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KSR40060 grau 47 mm 64 mm 6249848
5 Stück 2,80 € Preis / 1 Stück
Kantenschutzring
Kantenschutzring

Kantenschutzring

Art.Nr. 6249848

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Bauform Spritzgussteil
für Kanal-Abmessung 40 x 60
Geeignet für Leitungsführungskanal
Halogenfrei nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Breite 47 mm
Höhe 64 mm
Maß a 47 mm
Maß b 64 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KSR40060 / 6249848
Download
Downloads

Datenblatt

KSR40060 / 6249848, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download