Kantenschutzring

Art.Nr. 6249844 | EAN 4012196018710

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kantenschutzring für die offenen Enden von LKM Leitungsführungskanälen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KSR20030 grau 34 mm 28 mm 6249844
5 Stück 1,65 € Preis / 1 Stück
Kantenschutzring
Kantenschutzring

Kantenschutzring

Art.Nr. 6249844

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Bauform Spritzgussteil
für Kanal-Abmessung 20 x 30
Geeignet für Leitungsführungskanal
Halogenfrei nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Breite 34 mm
Höhe 28 mm
Maß a 34 mm
Maß b 28 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KSR20030 / 6249844
Download
Downloads

Datenblatt

KSR20030 / 6249844, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download
Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 1.77MB, pdf
Download