WDK CEE-Gerätedose

Art.Nr. 6024009 | EAN 4012196027132

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gerätedose zur Montage von CEE-Steckdosen in WDK-Kanälen ab der Kanalbreite 150 mm. Die Gerätedose kann auch als Unterputz-Einbaudose für CEE-Geräte verwendet werden. Gerade Ausführung, 16 und 32 A, mit Lochabstand 60 x 60 mm
Lieferung komplett mit 1 Zugentlastungsschelle,
1 Einsteckdichtung ED 16,
1 Verschlussstopfen VS 16 sowie 4 Zylinderschrauben M5 x 18 zur Befestigung der Steckdose.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2392 lichtgrau; RAL 7035 6024009
5 Stück 30,45 € Preis / 1 Stück
WDK CEE-Gerätedose
WDK CEE-Gerätedose

WDK CEE-Gerätedose

Art.Nr. 6024009

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Ausführung offen
Geeignet für Leitungsführungskanal
Geräteart CEE
Mit Anschlussraum nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid, glasfaserverstärkt
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads