Gerätedose, Typ 2390

Art.Nr. 6023207 | EAN 4012196024919

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Geräteeinbaudose für den Einbau von Geräten in Tragring und Tragbügelbauweise in WDK Leitungsführungskanäle der Kanalhöhe 60 mm. Die Gerätedose wird auf die Bodenpilze aufgesteckt und mit einer Schraube in der Mitte befestigt.

Gerätedose einfach

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2390 lichtgrau; RAL 7035 6023207
5 Stück 4,85 € Preis / 1 Stück
Gerätedose, Typ 2390
Gerätedose, Typ 2390

Gerätedose, Typ 2390

Art.Nr. 6023207

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Ausführung offen
Geeignet für Leitungsführungskanal
Mit Anschlussraum nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads