CEE-Zwischenflansch 32 A

Art.Nr. 6024033 | EAN 4012196027316

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zwischenflansch für CEE-Steckdosen 32 A.

Wird bei der Montage von der Gerätedose CEE hinter das Oberteil für Geräteeinbaudosen montiert.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2393 32 110 mm 96 mm 6024033
5 Stück 8,85 € Preis / 1 Stück
CEE-Zwischenflansch 32 A
CEE-Zwischenflansch 32 A

CEE-Zwischenflansch 32 A

Art.Nr. 6024033

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Abmessungen

Maß a 110 mm
Maß b 96 mm
Ausschreibungstext
Downloads